Opublikuj swoje produkty
Tork Liquid Soap Dispenser
Tork Liquid Soap Dispenser

    Tork Liquid Soap Dispenser

    The Tork dispensers for liquid soap are suitable for all kinds of washrooms - even in tough and demanding environments. The one litre dispenser is available with an armlever for use in areas where extra hygiene is of critical importance.
    • Tork Elevation
    • Reliable and drip free system: Secures good hygiene
    • High capacity 1000 shots: Low maintenance
    • Robust design: Suitable also for demanding environments
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny560000
    • Rodzina produktuElevation
    • Grupa produktuSkin Care
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-04-15
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)291
    • Szerokość (mm)112
    • Głębokość (mm)114
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPlastikowy
    • Materiał dodatkowyPlastikowy
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wPolska
    • Waga netto (kg)0.305
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Dozowniki
    • Klasyfikacja IFCObiekt
    • Uniclass 2015 CodePr_40_70_22_81
    • Uniclass 2015 DescriptionSoap dispensers
    • OmniClass Number23-31 25 29 13
    • OmniClass TitleHand Soap Dispensers

    Dostępny w krajach:

    Europa