Opublikuj swoje produkty
Tork Foam Soap Dispenser
Tork Foam Soap Dispenser

    Tork Foam Soap Dispenser

    4.2 z 5 gwiazdek4.2(6 recenzje)
    The Tork S4 Foam Soap Dispenser provides a reliable and economical solution for hand washing Product features Reliable and drip free system: Secures good hygiene. Extra high capacity, 2500 shots: Very low maintenance Low push force: Particularly suitable for children, elderly and handicapped users Robust design: Suitable for demanding environments.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny561500
    • Rodzina produktuElevation
    • Grupa produktuSkin Care
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-04-15
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)286
    • Szerokość (mm)113
    • Głębokość (mm)105
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPlastikowy
    • Materiał dodatkowyPlastikowy
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wSzwecja
    • Waga netto (kg)0.371
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Dozowniki
    • Klasyfikacja IFCObiekt
    • Uniclass 2015 CodePr_40_70_22_81
    • Uniclass 2015 DescriptionSoap dispensers
    • OmniClass Number23-31 25 29 13
    • OmniClass TitleHand Soap Dispensers

    Dostępny w krajach:

    Europa