Opublikuj swoje produkty
Tork Air Freshener Spray Dispenser
Tork Air Freshener Spray Dispenser

    Tork Air Freshener Spray Dispenser

    The Tork airfreshener has a variety of scent refills to lift the atmosphere of any washroom.
    • Tork Elevation
    • Quick refilling: Easy maintenance
    • Long-lasting freshness: Up to 90 days of fresh air
    • Empty indicator: Optimal odour management
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny562000
    • Rodzina produktuElevation
    • Grupa produktuAir Care
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-04-15
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)174
    • Szerokość (mm)97
    • Głębokość (mm)60
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPlastikowy
    • Materiał dodatkowyPlastikowy
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wMalezja
    • Waga netto (kg)0.29
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Dozowniki
    • Klasyfikacja IFCObiekt
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76_02
    • Uniclass 2015 DescriptionAir fresheners
    • OmniClass Number23-21 43 15 11
    • OmniClass TitleAir Freshener Dispensers

    Dostępny w krajach:

    Europa