Opublikuj swoje produkty
Tork Floor Stand White/Turquoise
Tork Floor Stand White/Turquoise
Tork Floor Stand White/Turquoise

    Tork Floor Stand White/Turquoise

    The Tork floor stand for large rolls is an ergonomically designed mobile dispenser with safe and reliable tear off, easy load feature and extra stable construction, which is important in many industrial environments.
    • High capacity on wheels: Felixible usage, easy to move around
    • Glass fiber reinforced teeth: Safe and reliable tear-off of both paper and nonwoven
    • One-piece roll bar: Ergonomic and fast loading
    • Rubber feet and sturdy metal construction: keeps steady while dispensing
    • Textured and ergonomic handle: Safe grip makes it easy to move around
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny652000
    • Rodzina produktuPerformance
    • Grupa produktuFloor Stand
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-04-15
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1006
    • Szerokość (mm)646
    • Głębokość (mm)530
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMetal
    • Materiał dodatkowyPlastikowy
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wSzwecja
    • Waga netto (kg)6.41
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Dozowniki
    • Klasyfikacja IFCObiekt
    • Uniclass 2015 CodePr_40_70_22_62
    • Uniclass 2015 DescriptionPaper towel dispensers
    • OmniClass Number23-21 43 15 25
    • OmniClass TitlePaper Towel Dispensers