Opublikuj swoje produkty
Tork Wall Stand White/Turquoise
Tork Wall Stand White/Turquoise
Tork Wall Stand White/Turquoise

    Tork Wall Stand White/Turquoise

    The Tork wall stand for large rolls is an ergonomically designed dispenser with safe and reliable tear off, easy load feature and extra stable construction, which is important in many industrial environments.
    • Space saving high capacity: Smart wall mounting frees up valuable space
    • Wall bracket for mounting: Convenient installation, facilitates cleaning
    • Glass fiber reinforced teeth: Safe and reliable tear-off of both paper and non-woven
    • One-piece roll bar: Ergonomic and fast loading
    • Sturdy metal construction: Long lasting and durable dispenser
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny652100
    • Rodzina produktuPerformance
    • Grupa produktuWall Stand
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-04-15
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)463
    • Szerokość (mm)646
    • Głębokość (mm)274
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMetal
    • Materiał dodatkowyPlastikowy
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wSzwecja
    • Waga netto (kg)2.79
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Dozowniki
    • Klasyfikacja IFCObiekt
    • Uniclass 2015 CodePr_40_70_22_62
    • Uniclass 2015 DescriptionPaper towel dispensers
    • OmniClass Number23-21 43 15 25
    • OmniClass TitlePaper Towel Dispensers