Opublikuj swoje produkty
Tork Folded Wiper/Cloth Dispenser Red/Black
Tork Folded Wiper/Cloth Dispenser Red/Black
Tork Folded Wiper/Cloth Dispenser Red/Black

    Tork Folded Wiper/Cloth Dispenser Red/Black

    This dispenser reduces consumption and waste thanks to the one sheet at a time feature. The wipes are protected until used which, together with a splash proof and easy to clean dispenser, ensures good hygiene and reduces wastage through soiling. Refilling is easy too, and you avoid the risk of running out of wipes, as the semi-transparent hood shows when top-ups are needed. The dispenser has flexible mounting options. You can either use the wall bracket or, if you do not want to drill holes in your wall, magnets or suction cups. This flexibility makes the system suitable for almost all walls. Regardless of mounting option, the dispenser is easy to take down when you want to clean the wall for increased hygiene
    • Medium capacity
    • The splash proof hood protects the refills
    • Flexible mounting option
    • Easy to top up – secures availability
    • Large refill assortment
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny654008
    • Rodzina produktuPerformance
    • Grupa produktuFolded
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-04-15
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)394
    • Szerokość (mm)427
    • Głębokość (mm)206
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPlastikowy
    • Materiał dodatkowyPlastikowy
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wSzwecja
    • Waga netto (kg)1.595
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Dozowniki
    • Klasyfikacja IFCObiekt