Opublikuj swoje produkty
Tork Small Pack dispenser
Tork Small Pack dispenser

    Tork Small Pack dispenser

    The new Tork Small Pack Dispenser for folded wipes in the Performance design provide space-saving convenience, hygienic protection and one-at-a-time dispensing to reduce consumption and waste Unique benefits The small sized dispenser can be fitted right where you need it Can be mounted with magnets if you don't want to drill holes in the wall
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny655100
    • Rodzina produktuPerformance
    • Grupa produktuFolded
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-04-15
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)145.8
    • Szerokość (mm)214
    • Głębokość (mm)102.3
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPlastikowy
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wWęgry
    • Waga netto (kg)0.247
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Dozowniki
    • Klasyfikacja IFCObiekt
    • Uniclass 2015 CodePr_40_70_22_85
    • Uniclass 2015 DescriptionSurface wipes dispensers

    Dostępny w krajach:

    Europa