Opublikuj swoje produkty
Tork PeakServe® Mini Continuous™ Paper Hand Towel Dispenser White H5
Tork PeakServe® Mini Continuous™ Paper Hand Towel Dispenser White H5
Tork PeakServe® Mini Continuous™ Paper Hand Towel Dispenser White H5

    Tork PeakServe® Mini Continuous™ Paper Hand Towel Dispenser White H5

    Tork PeakServe®: the latest innovation designed for high-traffic washrooms where staff needs to maximise cleaning time and maintain a good flow of people. Compatible with Tork PeakServe® Continuous™ hand towels, the system has a very high capacity of 1230 towels, which can be dispensed quickly and without interruption to keep the flow. The compressed refills are fast to fill, can be topped up at any time and are easy to store and transport, enabling staff to focus on cleaning, not refilling.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny552530
    • Rodzina produktuElevation
    • Grupa produktuContinuous Hand Towels
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-04-15
    • Numer edycji1
    • Wysokość (cale)19.3
    • Szerokość (cale)14.44
    • Głębokość (cale)3.97
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPlastikowy
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wPolska
    • Waga netto (lbs)6.04
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Dozowniki
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne