Opublikuj swoje produkty
Tork Soap and Sanitizer Dispenser White S4
Tork Soap and Sanitizer Dispenser White S4
Tork Soap and Sanitizer Dispenser White S4
Tork Soap and Sanitizer Dispenser White S4

    Tork Soap and Sanitizer Dispenser White S4

    The new manual Tork Soap and Sanitizer dispenser is a flexible and versatile dispenser system, compatible with all Tork S4 foam and liquid soaps and sanitizers. Allowing you to use one solution across your entire facility. These new and upgraded dispensers offer a variable dose size to optimize consumption, hygiene and experience. Plus, the transparent window allows you to check refill type and level.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny581500
    • Rodzina produktuElevation
    • Grupa produktuSoap
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2024-11-22
    • Numer edycji1
    • Wysokość (cale)11.42
    • Szerokość (cale)4.41
    • Głębokość (cale)3.9
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPlastikowy
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wSzwecja
    • Waga netto (lbs)0.18
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Dozowniki
    • Klasyfikacja IFCObiekt
    • Uniclass 2015 CodePr_40_70_22_81
    • Uniclass 2015 DescriptionSoap dispensers
    • OmniClass Number23-31 25 29 13
    • OmniClass TitleHand Soap Dispensers