Opublikuj swoje produkty
Tork Soap and Sanitizer Dispenser Black S4
Tork Soap and Sanitizer Dispenser Black S4
Tork Soap and Sanitizer Dispenser Black S4
Tork Soap and Sanitizer Dispenser Black S4
Tork Soap and Sanitizer Dispenser Black S4

    Tork Soap and Sanitizer Dispenser Black S4

    The In-Wall Recessed Tork Matic® Hand Towel Dispenser with Intuition Sensor™ in beautiful stainless steel can be mounted directly into your wall. The touch free, one-at-a-time dispensing reduces consumption and improves hygiene. This sensor roll towel system gives guests the ultimate no-touch hand drying experience. Part of the Tork Image Design™ line.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny581508
    • Rodzina produktuElevation
    • Grupa produktuSoap
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2024-11-22
    • Numer edycji1
    • Wysokość (cale)11.42
    • Szerokość (cale)4.41
    • Głębokość (cale)3.9
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPlastikowy
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wSzwecja
    • Waga netto (lbs)0.18
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Dozowniki
    • Klasyfikacja IFCObiekt
    • Uniclass 2015 CodePr_40_70_22_81
    • Uniclass 2015 DescriptionSoap dispensers
    • OmniClass Number23-31 25 29 13
    • OmniClass TitleHand Soap Dispensers

    Dostępny w krajach:

    Ameryka północna