Opublikuj swoje produkty
Tork Xpressnap® In-Counter Napkin Dispenser Black N4
Tork Xpressnap® In-Counter Napkin Dispenser Black N4
Tork Xpressnap® In-Counter Napkin Dispenser Black N4

    Tork Xpressnap® In-Counter Napkin Dispenser Black N4

    The Tork Xpressnap® In-Counter Dispenser, ideal solution for limited service restaurants seeking a compact dispenser that does not compromise napkin capacity (12 inch / 30 cm). This discreet dispenser delivers napkins one-at-a-time, improving hygiene and reducing napkin consumption by at least 25% when compared to traditional napkin dispensers.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny6032200
    • Rodzina produktuSignature line
    • Grupa produktuInterfold Dispenser Napkins
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-04-15
    • Numer edycji1
    • Wysokość (cale)21.5
    • Szerokość (cale)9.9
    • Głębokość (cale)7
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPlastikowy
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
    • Waga netto (lbs)2.7
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Dozowniki
    • Klasyfikacja IFCObiekt
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_81_56
    • Uniclass 2015 DescriptionNapkins