Opublikuj swoje produkty
Tork OptiCore® Toilet Paper Roll Dispenser Black T10
Tork OptiCore® Toilet Paper Roll Dispenser Black T10
Tork OptiCore® Toilet Paper Roll Dispenser Black T10

    Tork OptiCore® Toilet Paper Roll Dispenser Black T10

    Tork® Centerfeed dispenser in Performance Design is a high capacity solution for professional environments where both hand and surface wiping is required. Wipe surfaces quickly, due to the unrestricted flow feature that allows users to take as much as their tasks needs. Tork Performance is the next generation of dispensers for professional wiping. The right combination of dispenser and wiper will boost productivity, while reducing your overall cost-in-use. Tork® Centrefeed dispenser in Elevation Design is a high capacity versatile solution for professional environments where both hand and surface wiping is required. Wipe surfaces quickly, due to the unrestricted flow feature that allows users to take as much as their tasks needs. Elevation dispensers have a functional and modern design.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny565528
    • Rodzina produktuOther
    • Grupa produktuMidsize roll
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-04-15
    • Numer edycji1
    • Wysokość (cale)5.25
    • Szerokość (cale)16.62
    • Głębokość (cale)9.93
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPlastikowy
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
    • Waga netto (lbs)2.8
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Dozowniki
    • Klasyfikacja IFCObiekt

    Dostępny w krajach:

    Ameryka północna