Opublikuj swoje produkty
Tork Xpressnap® Counter Napkin Dispenser Black N4
Tork Xpressnap® Counter Napkin Dispenser Black N4

    Tork Xpressnap® Counter Napkin Dispenser Black N4

    The Tork Xpressnap Café® Napkin Dispenser in Classic Design is ideal for limited service restaurants where a small napkin is preferred. This compact dispenser delivers napkins one-at-a-time, improving hygiene and reducing consumption by at least 25%, when compared to traditional dispenser napkins.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny6432000
    • Rodzina produktuSignature line
    • Grupa produktuInterfold Dispenser Napkins
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-04-15
    • Numer edycji1
    • Wysokość (cale)5.7
    • Szerokość (cale)7.5
    • Głębokość (cale)12.1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPlastikowy
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
    • Waga netto (lbs)2.9
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Dozowniki
    • Klasyfikacja IFCObiekt
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_81_56
    • Uniclass 2015 DescriptionNapkins