Opublikuj swoje produkty
Roller Max outdoor table - varnished concrete top - reclaimed teak base - Light Grey - round - 125x125x76 cm
Roller Max outdoor table - varnished concrete top - reclaimed teak base - Light Grey - round - 125x125x76 cm
    Ethnicraft

    Roller Max outdoor table - varnished concrete top - reclaimed teak base - Light Grey - round - 125x125x76 cm

    The Roller Max collection is remarkable in its design, distinguished with its stacked wood-stick effect. This outdoor dining table melds form with function in a natural and timeless way. Featuring a hand-finished concrete top, paired with a reclaimed solid teak base, a beautiful material mix provides durable practicality to both indoor and outdoor spaces.

    Skontaktuj się z Ethnicraft

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny11216-Roller-Max-outdoor-dining-table
    • Rodzina produktuRoller Max
    • Grupa produktuDining Tables
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-06-24
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)76
    • Szerokość (mm)125
    • Głębokość (mm)125
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyBeton
    • Waga netto (kg)52.6
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Stoły