Opublikuj swoje produkty
Tray table
Fritz Hansen

Tray table

4.4 z 5 gwiazdek4.4(24 recenzje)
Originally created for the staff of Fritz Hansen in 1958, this dual side table and folding tray table quickly received compliments for its organic shape and light, tapered legs. The table was put into production by popular demand among friends and family of the house.
Opis
  • • Asset Type: movable • Category: Accessories • Duration Unit: N/A • Expected Life: N/A • Material: Oiled oak or black lacquered oak • Name: Tray table • Nominal Height: 42 cm/ 16.5" • Nominal Length: N/A • Nominal Width: Diameter 45 cm/ 17.7" • Warranty Description: Standard: 2 years • Warranty Duration Labour: N/A • Warranty Duration Parts: N/A • Warranty Duration Unit: Standard: 2 years
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny840121
  • Rodzina produktuTables
  • Grupa produktuTray Table
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-10-26
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)420
  • Szerokość (mm)450
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyDąb
  • Zaprojektowano wDania
  • Wyprodukowano wŁotwa
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Stoły
  • Klasyfikacja IFCObiekt
  • Uniclass 2015 CodeEF_40_30
  • Uniclass 2015 DescriptionFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
  • OmniClass Number23-21 00 00
  • OmniClass TitleFurnishings, Fixtures and Equipment Products