Opublikuj swoje produkty
Core outdoor tray - teak - round - L - 61 x 61 x 5 cm
Core outdoor tray - teak - round - L - 61 x 61 x 5 cm
    Ethnicraft

    Core outdoor tray - teak - round - L - 61 x 61 x 5 cm

    A functional accessory with a refined, purposeful presence, the Core outdoor tray is designed for everyday outdoor living. Its generous surface is ideal for carrying drinks, plates, or essentials, and it can be paired with the outdoor tray tables for added versatility. Crafted in natural solid teak, the tray brings strength and durability to open-air settings.

    Skontaktuj się z Ethnicraft

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny30003-Core-outdoor-tray
    • Rodzina produktuCore
    • Grupa produktuTrays
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-01-13
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)5
    • Szerokość (mm)61
    • Głębokość (mm)61
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyDrewno Tek
    • Waga netto (kg)3
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Elementy dekoracyjne wnętrz

    Podobne produkty