Opublikuj swoje produkty
Sequence dining table - oak - rectangular - 240 x 110 x 76 cm
Sequence dining table - oak - rectangular - 240 x 110 x 76 cm
    Ethnicraft

    Sequence dining table - oak - rectangular - 240 x 110 x 76 cm

    Inspired by the rhythmic flow of repetition and variation, the Sequence dining table brings a sense of movement to your space. Solid wooden elements form a sculptural base, where alternating shapes create a balanced interplay of presence and openness. A smooth tabletop provides a quiet contrast, grounding the design in simplicity.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny50251-Sequence-dining-table
    • Rodzina produktuSequence
    • Grupa produktuDining Tables
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-09-10
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)76
    • Szerokość (mm)240
    • Głębokość (mm)110
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyDąb
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Stoły