Opublikuj swoje produkty
Eurobac®150 Self-supporting steel roof decking profile
Europerfil

Eurobac®150 Self-supporting steel roof decking profile

Europerfil EUROBAC® 150 self-supporting steel roof decking profile (tray) (1.600.150). Depth of profile 150 mm, cover width 600 mm, and thickness from 0.75 mm to 1.20 mm. Galvanised and coated steel sheet (EN 10169) in standard Europerfil colours and coatings. CE marking (EN 14782).
Opis
  • Europerfil EUROBAC® 150 self-supporting steel roof decking profile (tray) (1.600.150). Depth of profile 150 mm, cover width 600 mm, and thickness from 0.75 mm to 1.20 mm. Galvanised and coated steel sheet (EN 10169) in standard Europerfil colours and coatings. CE marking (EN 14782). Optional complements: Perforation is allowed for Eurosilence and Europhone acoustic solutions.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyeurobac_150_cd
  • Rodzina produktuRoof decking
  • Grupa produktuMetal profile
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-03-13
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)150
  • Szerokość (mm)600
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Dachy