Opublikuj swoje produkty
Euroform®34 Self-supporting steel roof decking profile
Europerfil

Euroform®34 Self-supporting steel roof decking profile

Europerfil EUROFORM®34 self-supporting steel roof decking profile (4.271.34). Depth of profile 34 mm, cover width 1085 mm, and thickness from 0.7 mm to 1.20 mm. Galvanised and coated steel sheet (EN 10169) in standard Europerfil colours and coatings. CE marking (EN 14782).
Opis
  • Europerfil EUROFORM®34 self-supporting steel roof decking profile (4.271.34). Depth of profile 34 mm, cover width 1085 mm, and thickness from 0.7 mm to 1.20 mm. Galvanised and coated steel sheet (EN 10169) in standard Europerfil colours and coatings. CE marking (EN 14782). Optional complements: Polyethylene filler block, perforation is allowed for acoustic solutions.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyeuroform_34_cd
  • Rodzina produktuRoof decking
  • Grupa produktuMetal profile
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-03-13
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)34
  • Szerokość (mm)1085
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Dachy