Opublikuj swoje produkty
Eurobase®67 Self-supporting steel roof decking profile
Europerfil

Eurobase®67 Self-supporting steel roof decking profile

Europerfil EUROBASE® 67 self-supporting steel roof decking profile (4.202.67). Depth of profile 67 mm, cover width 810 mm, and thickness from 0.7 mm to 1.20 mm. Galvanised and coated steel sheet (EN 10169) in standard Europerfil colours and coatings. CE marking (EN 14782).
Opis
  • Europerfil EUROBASE® 67 self-supporting steel roof decking profile (4.202.67). Depth of profile 67 mm, cover width 810 mm, and thickness from 0.7 mm to 1.20 mm. Galvanised and coated steel sheet (EN 10169) in standard Europerfil colours and coatings. CE marking (EN 14782). Optional complements: Polyethylene filler block, perforation is allowed for acoustic solutions.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyeurobase_67_cd
  • Rodzina produktuRoof decking
  • Grupa produktuMetal profile
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-04-07
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)67
  • Szerokość (mm)810
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Dachy