Opublikuj swoje produkty
Eurobase®67 Self-supporting steel profile for roofing
Europerfil

Eurobase®67 Self-supporting steel profile for roofing

Europerfil EUROBASE® 67 self-supporting steel profile for roofing (4.202.67). Depth of profile 67 mm, cover width 810 mm, and thickness from 0.6 mm to 1.20 mm. Galvanised and coated steel sheet (EN 10169) in standard Europerfil colours and coatings. CE marking (EN 14782).
Opis
  • Europerfil EUROBASE®67 self-supporting steel profile for roofing (4.202.67). Depth of profile 67 mm, cover width 810 mm, and thickness from 0.6 mm to 1.20 mm. Galvanised and coated steel sheet (EN 10169) in standard Europerfil colours and coatings. CE marking (EN 14782). Optional complements: Polyethylene filler block, translucent solutions for natural lighting, perforation is allowed for acoustic solutions.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyeurobase_67_cs
  • Rodzina produktuRoofing
  • Grupa produktuMetal profile
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-04-07
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)67
  • Szerokość (mm)810
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Dachy