Opublikuj swoje produkty
Minionda® Architectural self-supporting steel profile for wall cladding
Europerfil

Minionda® Architectural self-supporting steel profile for wall cladding

MINIONDA® architectural self-supporting steel profile for wall cladding (14.76.18). Depth of profile 18 mm. Cover width 1064 mm. Thickness from 0.6 mm to 1.00 mm. in galvanised and coated steel sheet (EN 10169) in standard Europerfil colours and coatings. CE marking (EN 14782). Vertical and horizontal façade installation.
Opis
  • MINIONDA® architectural self-supporting steel profile for external walls (14.76.18). Depth of profile 18 mm. Cover width 1064 mm. Thickness from 0.6 mm to 1.00 mm. in galvanised and coated steel sheet (EN 10169) in standard Europerfil colours and coatings. CE marking (EN 14782). Vertical and horizontal façade installation. Optional complements: Polyethylene filler block, perforation is allowed for lighting and natural ventilation, 45º angle edge for corners at 90º. Other materials (aluminium, stainless steel, corten, copper and brass) please contact Europerfil Technical Dept.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyminionda_fa
  • Rodzina produktuWall cladding
  • Grupa produktuMetallic Cladding Profiles for wall
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-04-07
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)18
  • Szerokość (mm)1064
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectŚciany - Ściany zewnętrzne