Opublikuj swoje produkty
Single Piece Roll-in Shower Pan -  63” x 33” Exterior Dimensions
EverFab

Single Piece Roll-in Shower Pan - 63” x 33” Exterior Dimensions

A traditional roll-in shower pan that meets ADA compliance. In addition to that it features a smooth linear trench drain providing a less institutional feel

  • One-piece ADA, ANSI, and California Title 24 compliant roll-in-type shower
  • Unique reinforcing bottom plate unseen anywhere else in the industry
  • Anti-slip floor
  • 60” x 30” Clear floor space
  • Integral reinforced with non-organic composite material


Opis
  • Type: One-piece roll-in type shower pan with removable stainless steel grate

    Color: White

    Exterior Dimensions: 63”W x 34”D x 5”H

    Materials: Gel coat and fiberglass composite

    Approximate Weight: 50 lbs.

    Certifications and Accessibility Code Compliance:

    • Universal Plumbing Code
      CSA B45.5-11 / IAPMO Z124-2017
    • ADA 
    • ICC A117.1 - 2017 ANSI Type A
    • California Title 24
    • WAC 388-78A-3030

    Warranty: 30 Year Limited

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnySPT6333A
  • Rodzina produktuANSI A - ADA - CA Title 24
  • Grupa produktuSPT6333A
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2026-03-02
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)78.5
  • Szerokość (cale)63
  • Głębokość (cale)34
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyWłókno szklane
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Prysznice
  • Klasyfikacja IFCElement budynku
  • Kod ETIMEG017640
  • Nazwa ETIMSanitary showers
  • UNSPSC nameShowers
  • UNSPSC code30181503
  • Uniclass 2015 CodeSL_35_80_80
  • Uniclass 2015 DescriptionShowers
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCommercial Showers
  • OmniClass Number23-31 17 00
  • OmniClass TitleShowers