Opublikuj swoje produkty
Nautica swing armchair
Nautica swing armchair
Nautica swing armchair
Nautica swing armchair
Nautica swing armchair
Nautica swing armchair
    expormim

    Nautica swing armchair

    4.8 z 5 gwiazdek4.8(80 recenzje)

    Swing chair with structure made of peeled and tinted natural rattan of 34 mm/1.33” diameter. Backrest manufactured in peeled and tinted natural rattan of 24 mm/0.94” diameter. Finished with a three step waterbased coating (dye, base coat and top coat) highly resistant to solar radiation thanks to UV filters. Upholstered cushion with possibility of customization through a wide variety of high performance technical fabrics. 3 loose cushions 50x32 cm/19.75”x 12.5” included. Polyester rope with 14 mm/0.55” of section to hang the swing chair included. Optional anti-swing (braided polyester rope + carabiner).

    Skontaktuj się z expormim

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnynautica-swing-chair
    • Rodzina produktuNautica
    • Grupa produktuIndoor collection
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-02-24
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)131
    • Szerokość (mm)95
    • Głębokość (mm)76
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyInny
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    • Waga netto (kg)14
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Fotele
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • Kod ETIMEG017960
    • Nazwa ETIMFurniture
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12_87
    • Uniclass 2015 DescriptionSwing chairs
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSeating
    • OmniClass Number23-21 23 13
    • OmniClass TitleResidential Seating