Opublikuj swoje produkty
Petale upholstered bar stool
Petale upholstered bar stool
Petale upholstered bar stool
Petale upholstered bar stool
    expormim

    Petale upholstered bar stool

    2.8 z 5 gwiazdek2.8(9 recenzje)

    Bar stool made of stainless steel tube. Possibility of customization through a wide variety of technical fabrics completely suitable for outdoor use. Stackable.

    Skontaktuj się z expormim

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnypetale-upholstered-bar-stool
    • Rodzina produktuPetale
    • Grupa produktuOutdoor collection
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-10-11
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)950
    • Szerokość (mm)500
    • Głębokość (mm)490
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    • Materiał dodatkowyTapicerka
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    • Waga netto (kg)5.5
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Krzesła, taborety i ławki
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • Kod ETIMEG017960
    • Nazwa ETIMFurniture
    • Uniclass 2015 CodePr_20_85_85_84
    • Uniclass 2015 DescriptionStainless steel stools
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
    • OmniClass Number23-21 21 33 11
    • OmniClass TitleCommercial Bar Stools