Opublikuj swoje produkty
Extending coffee table
Extending coffee table
    Extendo

    Extending coffee table

    3.0 z 5 gwiazdek3.0(13 recenzje)
    The geometry of the top hides one or more discs measuring 48-54 cm beneath. The main top and the removable discs are in 6 mm, high pressure laminated HPL. The coffee table can be configured choosing from 5 top and frame finishes.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyMH
    • Rodzina produktuFurniture
    • Grupa produktuTable
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2012-01-04
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)405
    • Szerokość (mm)1330
    • Głębokość (mm)1850
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyDrewno
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wWłochy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Stoły
    • Klasyfikacja IFCMeble