Opublikuj swoje produkty
FAAC A951 Swing Internal Door Operator
FAAC A951 Swing Internal Door Operator
    FAAC

    FAAC A951 Swing Internal Door Operator

    Automation for internal doors
    Opis
    • • The A951 controls doors opening and closing with silent and smooth operation • It allows users to easily open doors via a button, sensor or a remote control • It can be installed on the lintel and directly on the structure of the doors, giving flexibility for ease of installation double leaf entrances can be automated using master/slave configuration • Manufactured in compliance with EN16005, the A951 automated system can operate in low energy or manage EN16005 radar monitoring such as the new laser scanner • It silently drives leaves weighing 100kg and 1100mm wide on continuous duty
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyFAAC-A951
    • Rodzina produktuFAAC
    • Grupa produktuSwing Doors
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-02-19
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)70
    • Szerokość (mm)575
    • Głębokość (mm)60
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Materiał dodatkowyExtruded Aluminum
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wWłochy
    • Waga netto (kg)7
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectDrzwi - Drzwi wahadłowe
    • Klasyfikacja IFCObiekt
    • Uniclass 2015 CodeEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriptionDoors and windows
    • OmniClass Number23-17 11 00
    • OmniClass TitleDoors