Opublikuj swoje produkty
FAAC AS3000 TK35 – 2 skrzydła ruchome + 2 skrzydła stałe
FAAC AS3000 TK35 – 2 skrzydła ruchome + 2 skrzydła stałe
    FAAC

    FAAC AS3000 TK35 – 2 skrzydła ruchome + 2 skrzydła stałe

    AS3000 to najnowsza innowacja w naszej gamie automatyki do drzwi przesuwnych. Wykorzystując szerokie doświadczenie FAAC w automatyce drzwi, łączy innowacyjność, wydajność i niezawodność. Seria AS3000 nie tylko oferuje wszystkie podstawowe korzyści drzwi automatycznych, ale także poprawia przestrzenie, tworząc przyjazną atmosferę. W trybie czuwania zużycie energii jest ograniczone do maksymalnie 0,5 W, zgodnie z Dyrektywą UE 2009/125/WE oraz Rozporządzeniem UE 2023/826. Te automatyczne drzwi przesuwne mają wbudowaną kurtynę powietrzną nazwaną AIRSLIDE (patent FAAC), która łączy elegancki design z efektywnością energetyczną. Kurtyna powietrzna zmniejsza straty energii, poprawia jakość powietrza, ograniczając zanieczyszczenia zewnętrzne, i zapewnia optymalny komfort, minimalizując przeciągi.

    Opis
    • Maksymalna waga skrzydła:
      120 kg / 100 + 100 kg (AS3010)
      200 kg / 150 + 150 kg (AS3020)
      300 kg / 200 + 200 kg (AS3030)

      Szerokość przejścia: 700 – 3000 mm / 800 – 3000 mm

      Napięcie zasilania: 100–240 V~ 50 Hz / 60 Hz

      Moment obrotowy:
      1,5 Nm (AS3010)
      3,2 Nm (AS3020, AS3030)

      Maksymalna pobierana moc:
      100 W (AS3010)
      150 W (AS3020)
      300 W (AS3030)

      Zakres temperatury pracy: -20 °C do +55 °C

      Stopień ochrony automatyki: IP23 (do użytku wewnętrznego)

      Rodzaj silnika elektrycznego: Bezszczotkowy DC (Brushless DC)

      Poziom ciśnienia akustycznego (LpA): < 40 dB(A)

      Maksymalne obciążenie akcesoriów (w tym DPE3): 1 A, 24 V

      Bateria podtrzymania daty/godziny: Litowa CR2032 3 V

      Bateria podtrzymania ruchu: NiMH 24 V 1800 mAh

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyFAAC-AS3000-TK35
    • Rodzina produktuFAAC
    • Grupa produktuSliding Doors
    • TypMontaż (wiele obiektów)
    • Data publikacji2026-01-20
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Materiał dodatkowyExtruded Aluminum
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wWłochy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectDrzwi - Drzwi przesuwne
    • Klasyfikacja IFCObiekt
    • Uniclass 2015 CodeEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriptionDoors and windows
    • OmniClass Number23-17 11 00
    • OmniClass TitleDoors