Opublikuj swoje produkty
FAAC JS 80 HA Słupek antyterrorystyczny
FAAC JS 80 HA Słupek antyterrorystyczny
FAAC JS 80 HA Słupek antyterrorystyczny
    FAAC

    FAAC JS 80 HA Słupek antyterrorystyczny

    FAAC JS 80 HA Słupek antyterrorystyczny: - Konserwacja i obsługa odbywa się bez konieczności podnoszenia i wyjmowania słupka Dzięki wymiennej powłoce ochronnej słupek zawsze wygląda jak nowy - Testowany zgodnie z normami PAS 68, IWA 14-1 oraz ASTM F2656 - Jest w stanie zatrzymać ciężarówkę jadącą z prędkością 80 km/h - Współczynnik penetracji P1, zdolny do pracy po uderzeniu
    Opis
    • FAAC JS 80 HA Słupek antyterrorystyczny: - Konserwacja i obsługa odbywa się bez konieczności podnoszenia i wyjmowania słupka Dzięki wymiennej powłoce ochronnej słupek zawsze wygląda jak nowy - Testowany zgodnie z normami PAS 68, IWA 14-1 oraz ASTM F2656 - Jest w stanie zatrzymać ciężarówkę jadącą z prędkością 80 km/h - Współczynnik penetracji P1, zdolny do pracy po uderzeniu
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyFAAC-JS-80-HA
    • Rodzina produktuFAAC
    • Grupa produktuSecurity bollards
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-02-03
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1000
    • Szerokość (mm)275
    • Głębokość (mm)275
    Linki
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Materiał dodatkowyStal nierdzewna
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wWłochy
    • Waga netto (kg)670
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectInfrastruktura drogowa - Akcesoria drogowe
    • Klasyfikacja IFCObiekt
    • Uniclass 2015 CodePr_20_76_08
    • Uniclass 2015 DescriptionBollards and impact protectors
    • OmniClass Number23-11 29 35
    • OmniClass TitleBollards