Opublikuj swoje produkty
Crio D81A17
Crio D81A17
Crio D81A17
Crio D81A17

    Crio D81A17

    The Crio range consists of hanging lamps for indoor use, in aluminium, either painted in a matt white finish or laminated in natural light-coloured wood or dark ebony. The diffuser is in opaline PMMA (polymethyl-methacrylate). The lamp runs on mains power and is suitable for use with fluorescent bulbs and LED.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyCrio-D81A17
    • Rodzina produktuCrio
    • Grupa produktuPendant
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-04-19
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)5765
    • Szerokość (mm)1800
    • Głębokość (mm)1800
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wWłochy
    • Waga netto (kg)71
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe - wiszące
    • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
    • UNSPSC nameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC code3911
    • Uniclass 2015 CodeSs_70_80
    • Uniclass 2015 DescriptionLighting systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures