Opublikuj swoje produkty
Kugelgarn Reval® High Performance Carpet
Kugelgarn Reval® High Performance Carpet
Kugelgarn Reval® High Performance Carpet
Kugelgarn Reval® High Performance Carpet
Kugelgarn Reval® High Performance Carpet
Kugelgarn Reval® High Performance Carpet
Kugelgarn Reval® High Performance Carpet
    Fabromont AG

    Kugelgarn Reval® High Performance Carpet

    The Kugelgarn Reval® collection comes with textile content made from 100% ECONYL® yarn in the wear layer and recycled polyester in the backing. ECONYL® is regenerated nylon made entirely from polyamide waste. In the development of Kugelgarn Reval®, special attention was paid to transferring the unique Kugelgarn® technology to the new material ECONYL® and to meeting the highest quality demands on Kugelgarn® in this variant as well. The durable, commercial flooring also offers advantages in acoustics is often used in offices, schools, and other highly frequented areas.

    Skontaktuj się z Fabromont AG

    Opis
    • Solution-dyed fibres. Swiss Made, GuT seal, TüVprofiCert, class 33 suitable for chair castors in constant use, flame retardant, electrically antistatic or conductive. Suitable for use in damp locations, with flame-extinguishing layer. 8 colours.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnykugelgarn-reval
    • Rodzina produktuFlooring
    • Grupa produktuCarpets
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-07-09
    • Numer edycji1
    • Szerokość (mm)2000
    • Głębokość (mm)5.2
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPoliamid
    • Materiał dodatkowyPoliester
    • Wyprodukowano wSzwajcaria
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectPodłogi - Dywany

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Ameryka północna