Opublikuj swoje produkty
Pleiad G4 Wallwasher
Pleiad G4 Wallwasher
    Fagerhult

    Pleiad G4 Wallwasher

    An efficient, asymmetrical downlight for illuminating walls with a light that reaches all the way up to the corner of the ceiling. With several luminous fluxes and reflector options, G4 Wallwasher is also available with Tunable White and RGB/W. Luminaire body in cast aluminium and white PBT-plastic. Visible reflector ring in white PBT plastic (RAL 9003). Key Features: Lumen: 500lm, 750lm, 1000lm, 1250lm, 1500lm, 1750lm, 2000lm, 2250lm, 2500lm Colour temperature: 3000K, 4000K Light distubution: Asymmetrical Voltage: 220-240V CRI: 80, 90 IP: 20 Standard Colours: White Availible Light control: DaliPhasePulseControl
    Opis
    • Dimension: 183 mm Diameter, 138 mm Height
      Weight: 0.6 kg
      SDCM: 3
      LED driver, h/max failure: 100000/10

      Connection: WagoWinsta5WayMale, Wieland3WayMale, Wieland5WayMale, ConnectionCableWithPlug, Ensto3WayMale, Ensto5WayMale, WagoWinsta3WayMale

      Installation
      Recessed mounting in unventilated or ventilated suspended ceilings. Separate driver and installation clip for easy and tool-free installation supplied as standard. An assembly plate must be used when mounting on soft tile ceilings, , see accessories. For detailed information, see the installation instructions.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyPleiad-G4-Wallwasher
    • Rodzina produktuIndoor
    • Grupa produktuRecessed
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-08-05
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Materiał dodatkowyAkryl
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wSzwecja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe
    • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
    • Kod ETIMEG000027
    • Nazwa ETIMLuminaires
    • UNSPSC nameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC code3911
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48_71
    • Uniclass 2015 DescriptionRecessed luminaires
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLighting
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CodeD5020
    • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring

    Dostępny w krajach:

    Azja Ameryka Południowa Oceania Europa Ameryka północna Afryka