Opublikuj swoje produkty
Centre pivot roof window FTU-V P5 Z-Wave | FAKRO
Centre pivot roof window FTU-V P5 Z-Wave | FAKRO
Centre pivot roof window FTU-V P5 Z-Wave | FAKRO
Centre pivot roof window FTU-V P5 Z-Wave | FAKRO
    FAKRO

    Centre pivot roof window FTU-V P5 Z-Wave | FAKRO

    Okno dachowe sterowane elektrycznie w bezprzewodowym systemie Z-Wave obrotowe, drewniane, białe, z automatycznym nawiewnikiem V40P. Okno posiada pakiet dwukomorowy antywłamaniowy z wewnętrzną szybą laminowaną klasy P2A.
    Opis
    • Window U-value: 0.5 W/m²K

      Glazing U-value: 0.97 W/m²K

      Acoustic insulation Rw: 35 dB

      Glazing unit: 4H-10-4H-8-33.2

      Inert gas filled panes: krypton

      Air inlet type: V40P

      Air inlet air flow: up to 49m³/h

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnycentre_pivot_ftu_v_p5_z_wave
    • Rodzina produktuRoof window
    • Grupa produktuCentre pivot
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-10-12
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyDrewno
    • Materiał dodatkowySzkło
    • Zaprojektowano wPolska
    • Wyprodukowano wPolska
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOkna - Okna dachowe
    • Klasyfikacja IFCOkno
    • UNSPSC nameRoofing accessories
    • UNSPSC code301516
    • Uniclass 2015 CodePr_30_59_72_77
    • Uniclass 2015 DescriptionSkylights
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleRoof Windows and Skylights
    • OmniClass Number23-17 17 00
    • OmniClass TitleSkylights
    • CSI UniFormat II CodeB3020
    • CSI UniFormat II TitleRoof Openings