Opublikuj swoje produkty
Wyłaz do dachów płaskich DRL + Schody strychowe LML | FAKRO
Wyłaz do dachów płaskich DRL + Schody strychowe LML | FAKRO
Wyłaz do dachów płaskich DRL + Schody strychowe LML | FAKRO
Wyłaz do dachów płaskich DRL + Schody strychowe LML | FAKRO
Wyłaz do dachów płaskich DRL + Schody strychowe LML | FAKRO
Wyłaz do dachów płaskich DRL + Schody strychowe LML | FAKRO
Wyłaz do dachów płaskich DRL + Schody strychowe LML | FAKRO
Wyłaz do dachów płaskich DRL + Schody strychowe LML | FAKRO
    FAKRO

    Wyłaz do dachów płaskich DRL + Schody strychowe LML | FAKRO

    3.9 z 5 gwiazdek3.9(20 recenzje)
    Wyłaz umożliwiający wygodne wyjście na płaski dach. Schody strychowe metalowe LML Lux to 3-segmentowy model z metalową, składaną drabinką i termoizolacyjną klapą. Współczynnik przenikania ciepła U klapy wynosi 1,1 W/m²K. Teleskopowa poręcz z mechanizmem wspomagającym ułatwia składanie i rozkładanie drabinki, a wysuwane stopki umożliwiają dopasowanie jej długości bez przycinania. Dodatkowy stopień ułatwia przejście na poddasze. Schody wyposażono w antypoślizgowe stopnie, a ich maksymalne obciążenie wynosi 200 kg.
    Opis
    • DRL -montowany na powierzchni dachu -cała konstrukcja izolowana termicznie Współczynnik Uw: 0,67 W/m²K LML Dopuszczalne obciążenie: 200 kg Współczynnik przenikania ciepła: U=1,1 W/m²K Grubość izolacji termicznej: 3 cm Grubość klapy: 3,6 cm
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyflat_roof_access_door_drl_lml
    • Rodzina produktuRoof access
    • Grupa produktuFlat roof access
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-07-21
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Materiał dodatkowyPVC
    • Zaprojektowano wPolska
    • Wyprodukowano wPolska
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOkna - Okna dachowe
    • Klasyfikacja IFCSchodek
    • UNSPSC nameLadders and scaffolding
    • UNSPSC code301915
    • Uniclass 2015 CodePr_25_30_85
    • Uniclass 2015 DescriptionStair and ladder units
    • CSI MasterFormat 2014 Code06 43 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleWood Stairs and Railings
    • OmniClass Number23-17 23 17
    • OmniClass TitleStairs
    • CSI UniFormat II CodeC2010
    • CSI UniFormat II TitleStair Construction