Opublikuj swoje produkty
Okno dachowe tworzywowe PTP-V U5 | FAKRO
Okno dachowe tworzywowe PTP-V U5 | FAKRO
Okno dachowe tworzywowe PTP-V U5 | FAKRO
    FAKRO

    Okno dachowe tworzywowe PTP-V U5 | FAKRO

    4.2 z 5 gwiazdek4.2(5 recenzje)
    Okno aluminiowo-tworzywowe obrotowe wyposażone w nawiewnik V35 oraz dwukomorowy pakiet szybowy U5.
    Opis
    • Współczynnik Uw: 1.0 W/m²K
      Współczynnik Ug: 0,5 W/m²K
      Współczynnik Rw: 34 dB
      Zestaw szybowy: 4HT-8-4H-10-4HT
      Zestaw szybowy wypełniony gazem: krypton
      Szyba zewnętrzna hartowana
      Typ nawiewnika: automatyczny V35

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnycentre_pivot_ptp_u5
    • Rodzina produktuRoof window
    • Grupa produktuCentre pivot
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-07-21
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPVC
    • Materiał dodatkowySzkło
    • Zaprojektowano wPolska
    • Wyprodukowano wPolska
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOkna - Okna dachowe
    • Klasyfikacja IFCOkno
    • UNSPSC nameRoofing accessories
    • UNSPSC code301516
    • Uniclass 2015 CodePr_30_59_72_77
    • Uniclass 2015 DescriptionSkylights
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleRoof Windows and Skylights
    • OmniClass Number23-17 17 00
    • OmniClass TitleSkylights
    • CSI UniFormat II CodeB3020
    • CSI UniFormat II TitleRoof Openings