Opublikuj swoje produkty
Okno dachowe obrotowe PTP-V P50 AGMX FSC | FAKRO
Okno dachowe obrotowe PTP-V P50 AGMX FSC | FAKRO
    FAKRO

    Okno dachowe obrotowe PTP-V P50 AGMX FSC | FAKRO

    Okno obrotowe z tworzywa PTP-V P50 AGMX to nowoczesne rozwiązanie dla wymagających użytkowników, łączące wysoką izolacyjność cieplną, podwyższony poziom bezpieczeństwa oraz wysoką izolacyjność akustyczną. Zastosowanie pakietu szybowego P50 i technologii thermoPro wspiera ograniczenie strat ciepła przez okno. W oknie PVC zastosowano materiały pochodzące z recyklingu. Profil PVC w okleinie w kolorze złoty dąb łączy elegancję i dopasowanie do drewnianych wnętrz z podwyższoną odpornością na wilgoć. Nawiewnik umożliwia cyrkulację powietrza, zwiększając komfort użytkowania.
    Opis
    • Współczynnik Uw: 1,0 W/m²K
      Współczynnik Ug: 0,55 W/m²K
      Współczynnik Rw: 40 dB
      Zestaw szybowy: 4H–15–4T–15–33.2T
      Zestaw szybowy wypełniony gazem: argon
      Szyba zewnętrzna hartowana
      Typ nawiewnika: automatyczny

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnycentre_pivot_ptp_v_p50_agmx_fsc
    • Rodzina produktuRoof window
    • Grupa produktuCentre pivot
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-03-13
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPVC
    • Materiał dodatkowySzkło
    • Zaprojektowano wPolska
    • Wyprodukowano wPolska
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOkna - Okna dachowe
    • Klasyfikacja IFCOkno
    • UNSPSC nameRoofing accessories
    • UNSPSC code301516
    • Uniclass 2015 CodePr_30_59_72_77
    • Uniclass 2015 DescriptionSkylights
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleRoof Windows and Skylights
    • OmniClass Number23-17 17 00
    • OmniClass TitleSkylights
    • CSI UniFormat II CodeB3020
    • CSI UniFormat II TitleRoof Openings