Opublikuj swoje produkty
Lukarna EDD-W + Okno obrotowe FTP-V U3 | FAKRO
Lukarna EDD-W + Okno obrotowe FTP-V U3 | FAKRO
Lukarna EDD-W + Okno obrotowe FTP-V U3 | FAKRO
Lukarna EDD-W + Okno obrotowe FTP-V U3 | FAKRO
Lukarna EDD-W + Okno obrotowe FTP-V U3 | FAKRO
    FAKRO

    Lukarna EDD-W + Okno obrotowe FTP-V U3 | FAKRO

    Lukarna prefabrykowana ED_ to nowe możliwości w zabudowie poddaszy z wykorzystaniem okien dachowych FAKRO. Lukarna montowana jest w skośnym dachu zwiększając powierzchnię użytkową pomieszczenia i doskonale doświetla wnętrze naturalnym światłem. W standardowej wersji lukarny dostępna jest wersja z dwoma oknami dachowym EDD (B2/_). Istnieje możliwość zamówienia lukarny z trzema oknami dachowymi EDT (B3/_).

    Dodatkowo zaprojektowane zostały 3 wersje wykończenia górnej płaszczyzny:

    • ED_-W - okna dachowe (analogicznie jak w dolnym rzędzie)
    • ED_-C - jedno duże, nieotwierane okno dachowe
    • ED_-E - górna część przykryta blachą

    Lukarna została zaprojektowana pod okna w rozmiarze 78x118 cm. Opcjonalnie możliwe wykonanie jest wersji EDD z oknami w rozmiarze 94x118 cm lub 114 x118 cm.

    Opis
      • docieplona, drewniana podstawa zapewnia doskonałe parametry termoizolacyjne
      • uniwersalność lukarny – zastosowanie okien dachowych w lukarnie umożliwia jej stosowanie w zakresie kątów 35- 70 stopni
      • wewnętrzne elementy wykończeniowe (krokwie pomocnicze, listwa kalenicowa) w standardzie dostarczane są w kolorze białym
      • łatwy montaż (możliwe do zamontowania przez jedną osobę)
      • brak konieczności zastosowania dźwigu
      • możliwość zastosowania wszystkich dodatków zewnętrznych i wewnętrznych do okien dachowych FAKRO
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnydormer_edd_w_ftp_v_u3
    • Rodzina produktuRoof window flashings
    • Grupa produktuDormer
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-06-21
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyDrewno
    • Materiał dodatkowySzkło
    • Zaprojektowano wPolska
    • Wyprodukowano wPolska
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOkna - Okna dachowe
    • Klasyfikacja IFCOkno
    • UNSPSC nameRoofing accessories
    • UNSPSC code301516
    • Uniclass 2015 CodePr_30_59_72_77
    • Uniclass 2015 DescriptionSkylights
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleRoof Windows and Skylights
    • OmniClass Number23-17 17 00
    • OmniClass TitleSkylights
    • CSI UniFormat II CodeB3020
    • CSI UniFormat II TitleRoof Openings