Opublikuj swoje produkty
Lukarna EDT-W + Okno obrotowe FTP-V U3 | FAKRO
Lukarna EDT-W + Okno obrotowe FTP-V U3 | FAKRO
Lukarna EDT-W + Okno obrotowe FTP-V U3 | FAKRO
Lukarna EDT-W + Okno obrotowe FTP-V U3 | FAKRO
Lukarna EDT-W + Okno obrotowe FTP-V U3 | FAKRO
Lukarna EDT-W + Okno obrotowe FTP-V U3 | FAKRO
Lukarna EDT-W + Okno obrotowe FTP-V U3 | FAKRO
Lukarna EDT-W + Okno obrotowe FTP-V U3 | FAKRO
    FAKRO

    Lukarna EDT-W + Okno obrotowe FTP-V U3 | FAKRO

    Prefabrykowana lukarna montowana w połaci dachu całkowicie odmienia charakter poddasza, wprowadzając więcej światła i przestrzeni. Zastosowanie aż sześciu okien dachowych – trzech w dolnym i trzech w górnym rzędzie – zapewnia wyjątkowo intensywne doświetlenie wnętrza oraz wrażenie otwartej, przestronnej strefy. Montowana w połaci dachu, lukarna EDT-W zwiększa powierzchnię użytkową i podkreśla architektoniczną harmonię budynku, tworząc efekt szklanej fasady. Całość utrzymana jest w eleganckim kolorze RAL 7016, który doskonale komponuje się z większością pokryć dachowych i współczesnych elewacji.
    Opis
      • docieplona, drewniana podstawa zapewnia doskonałe parametry termoizolacyjne
      • uniwersalność lukarny – zastosowanie okien dachowych w lukarnie umożliwia jej stosowanie w zakresie kątów 35- 70 stopni
      • wewnętrzne elementy wykończeniowe (krokwie pomocnicze, listwa kalenicowa) w standardzie dostarczane są w kolorze białym
      • łatwy montaż (możliwe do zamontowania przez jedną osobę)
      • brak konieczności zastosowania dźwigu
      • możliwość zastosowania wszystkich dodatków zewnętrznych i wewnętrznych do okien dachowych FAKRO
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnydormer_edt_w_ftp_v_u3
    • Rodzina produktuRoof window flashings
    • Grupa produktuDormer
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-06-22
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyDrewno
    • Materiał dodatkowySzkło
    • Zaprojektowano wPolska
    • Wyprodukowano wPolska
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOkna - Okna dachowe
    • Klasyfikacja IFCOkno
    • UNSPSC nameRoofing accessories
    • UNSPSC code301516
    • Uniclass 2015 CodePr_30_59_72_77
    • Uniclass 2015 DescriptionSkylights
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleRoof Windows and Skylights
    • OmniClass Number23-17 17 00
    • OmniClass TitleSkylights
    • CSI UniFormat II CodeB3020
    • CSI UniFormat II TitleRoof Openings