Opublikuj swoje produkty
Okna wyłazowe do dachów płaskich DRF DU6 | FAKRO
Okna wyłazowe do dachów płaskich DRF DU6 | FAKRO
Okna wyłazowe do dachów płaskich DRF DU6 | FAKRO
Okna wyłazowe do dachów płaskich DRF DU6 | FAKRO
    FAKRO

    Okna wyłazowe do dachów płaskich DRF DU6 | FAKRO

    4.9 z 5 gwiazdek4.9(8 recenzje)
    Okno wyłazowe do płaskich dachów z dwukomorowym pakietem szybowym DU6.
    Opis
    • Współczynnik Uw: 0,74 W/m²K Współczynnik Ug: 0,5 W/m²K Współczynnik Rw: 38 dB Zestaw szybowy: 6H -18 - 4 H T-18 - 4 4. 2T, 6H-16-4HT-18-55.2T Zestaw szybowy wypełniony gazem: argon
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnydrf_du6_access_roof_light
    • Rodzina produktuRoof access
    • Grupa produktuRoof access
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-07-21
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPVC
    • Materiał dodatkowySzkło
    • Zaprojektowano wPolska
    • Wyprodukowano wPolska
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOkna - Okna dachowe
    • Klasyfikacja IFCOkno
    • UNSPSC nameRoofing accessories
    • UNSPSC code301516
    • Uniclass 2015 CodePr_30_59_72_77
    • Uniclass 2015 DescriptionSkylights
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleRoof Windows and Skylights
    • OmniClass Number23-17 17 00
    • OmniClass TitleSkylights
    • CSI UniFormat II CodeB3020
    • CSI UniFormat II TitleRoof Openings