Opublikuj swoje produkty
Okna wyłazowe do dachów płaskich DRG P2 | FAKRO
Okna wyłazowe do dachów płaskich DRG P2 | FAKRO
Okna wyłazowe do dachów płaskich DRG P2 | FAKRO
Okna wyłazowe do dachów płaskich DRG P2 | FAKRO
    FAKRO

    Okna wyłazowe do dachów płaskich DRG P2 | FAKRO

    Okno wyłazowe do płaskich dachów z segmentem szklanym i antywłamaniowym pakietem szybowym P2.
    Opis
    • Współczynnik Uw: 1,0 W/m²K

      Współczynnik Ug: 1,1 W/m²K

      Współczynnik Rw: 35 dB

      Zestaw szybowy: 4H + 4H-14-33.2T, 6H + 4H-14-33.2T

      Zestaw szybowy wypełniony gazem: argon

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnydrg_p2_access_roof_light
    • Rodzina produktuRoof access
    • Grupa produktuRoof access
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2024-11-28
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPVC
    • Materiał dodatkowySzkło
    • Zaprojektowano wPolska
    • Wyprodukowano wPolska
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOkna - Okna dachowe
    • Klasyfikacja IFCOkno
    • UNSPSC nameRoofing accessories
    • UNSPSC code301516
    • Uniclass 2015 CodePr_30_59_72_77
    • Uniclass 2015 DescriptionSkylights
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleRoof Windows and Skylights
    • OmniClass Number23-17 17 00
    • OmniClass TitleSkylights
    • CSI UniFormat II CodeB3020
    • CSI UniFormat II TitleRoof Openings