Opublikuj swoje produkty
Superenergooszczędne okna obrotowe FTT U8 Thermo
Superenergooszczędne okna obrotowe FTT U8 Thermo
Superenergooszczędne okna obrotowe FTT U8 Thermo
Superenergooszczędne okna obrotowe FTT U8 Thermo
Superenergooszczędne okna obrotowe FTT U8 Thermo
    FAKRO

    Superenergooszczędne okna obrotowe FTT U8 Thermo

    Okno dachowe obrotowe, drewniane. Obsługiwane manualnie, klamką umieszczoną na dole skrzydła. Posiada pakiet 4-szybowy U8. W zestawie z kołnierzem EHV-AT Thermo i pakietem kołnierzy izolacyjnych XDK.
    Opis
    • Współczynnik Uw: 0,58 W/m²K Współczynnik Ug: 0,3 W/m²K Współczynnik Rw: 36 dB Zestaw szybowy: 4H-12-4HT-12-4HT-12-4HT Zestaw szybowy wypełniony gazem: krypton Szyba zewnętrzna hartowana
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyenergy_efficient_ftt_u8_thermo
    • Rodzina produktuRoof window
    • Grupa produktuCentre pivot
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-07-21
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyDrewno
    • Materiał dodatkowySzkło
    • Zaprojektowano wPolska
    • Wyprodukowano wPolska
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOkna - Okna dachowe
    • Klasyfikacja IFCOkno
    • UNSPSC nameRoofing accessories
    • UNSPSC code301516
    • Uniclass 2015 CodePr_30_59_72_77
    • Uniclass 2015 DescriptionSkylights
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleRoof Windows and Skylights
    • OmniClass Number23-17 17 00
    • OmniClass TitleSkylights
    • CSI UniFormat II CodeB3020
    • CSI UniFormat II TitleRoof Openings

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Ameryka północna Afryka Ameryka Południowa Oceania