Opublikuj swoje produkty
Okno do dachów płaskich DXF DU6 | FAKRO
Okno do dachów płaskich DXF DU6 | FAKRO
Okno do dachów płaskich DXF DU6 | FAKRO
Okno do dachów płaskich DXF DU6 | FAKRO
Okno do dachów płaskich DXF DU6 | FAKRO
    FAKRO

    Okno do dachów płaskich DXF DU6 | FAKRO

    4.9 z 5 gwiazdek4.9(11 recenzje)
    Nieotwierane okno do płaskich dachów z dwukomorowym pakietem szybowym DU6.
    Opis
    • Współczynnik Uw: 0,7 W/m²K Współczynnik Ug: 0,5 W/m²K Współczynnik Rw: 34 dB Zestaw szybowy: 6H -18-4HT -20-44.2T Zestaw szybowy wypełniony gazem: argon Szyba zewnętrzna hartowana
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyflat_roof_dxf_du6
    • Rodzina produktuRoof window
    • Grupa produktuFlat roof windows
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-07-21
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPVC
    • Materiał dodatkowySzkło
    • Zaprojektowano wPolska
    • Wyprodukowano wPolska
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOkna - Okna dachowe
    • Klasyfikacja IFCOkno
    • UNSPSC nameRoofing accessories
    • UNSPSC code301516
    • Uniclass 2015 CodePr_30_59_72_77
    • Uniclass 2015 DescriptionSkylights
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleRoof Windows and Skylights
    • OmniClass Number23-17 17 00
    • OmniClass TitleSkylights
    • CSI UniFormat II CodeB3020
    • CSI UniFormat II TitleRoof Openings