Opublikuj swoje produkty
Okno do dachów płaskich DXG P2 | FAKRO
Okno do dachów płaskich DXG P2 | FAKRO
Okno do dachów płaskich DXG P2 | FAKRO
Okno do dachów płaskich DXG P2 | FAKRO
Okno do dachów płaskich DXG P2 | FAKRO
    FAKRO

    Okno do dachów płaskich DXG P2 | FAKRO

    Nieotwierane okno do płaskich dachów z antywłamaniowym, jednokomorowym pakietem szybowym P2 i segmentem szklanym.
    Opis
    • Współczynnik Uw: 0,92 W/m²K

      Współczynnik Ug: 1,1 W/m²K

      Współczynnik Rw: 36 dB

      Zestaw szybowy: 4H + 4H-14-33.2T, 6H + 4H-14-33.2T

      Zestaw szybowy wypełniony gazem: argon

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyflat_roof_dxg_p2
    • Rodzina produktuRoof window
    • Grupa produktuFlat roof windows
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2024-12-04
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPVC
    • Materiał dodatkowySzkło
    • Zaprojektowano wPolska
    • Wyprodukowano wPolska
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOkna - Okna dachowe
    • Klasyfikacja IFCOkno
    • UNSPSC nameRoofing accessories
    • UNSPSC code301516
    • Uniclass 2015 CodePr_30_59_72_77
    • Uniclass 2015 DescriptionSkylights
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleRoof Windows and Skylights
    • OmniClass Number23-17 17 00
    • OmniClass TitleSkylights
    • CSI UniFormat II CodeB3020
    • CSI UniFormat II TitleRoof Openings