Opublikuj swoje produkty
Okno dachowe uchylno-obrotowe FPP-V MAX U41 APMX FSC | FAKRO
Okno dachowe uchylno-obrotowe FPP-V MAX U41 APMX FSC | FAKRO
Okno dachowe uchylno-obrotowe FPP-V MAX U41 APMX FSC | FAKRO
Okno dachowe uchylno-obrotowe FPP-V MAX U41 APMX FSC | FAKRO
Okno dachowe uchylno-obrotowe FPP-V MAX U41 APMX FSC | FAKRO
    FAKRO

    Okno dachowe uchylno-obrotowe FPP-V MAX U41 APMX FSC | FAKRO

    Okno uchylno-obrotowe FPP-V MAX U41 APMX to rozwiązanie dla wymagających użytkowników, oferujące wysoką izolacyjność cieplną oraz bezpieczeństwo. Dzięki zastosowaniu pakietu szybowego U41 i technologii thermoPro, wspiera komfort cieplny przez cały rok. Wykonane z wysokiej jakości drewna sosnowego, impregnowanego próżniowo i lakierowanego bezbarwnym akrylem, łączy elegancję z trwałością. Nawiewnik pozwala na cyrkulację powietrza, wspierając komfort użytkowania pomieszczenia
    Opis
    • Współczynnik Uw: 1,1 W/m²K
      Współczynnik Ug: 0,6 W/m²K
      Współczynnik Rw: 35 dB
      Zestaw szybowy: 4H–16–4T–16–4T
      Zestaw szybowy wypełniony gazem: argon
      Szyba zewnętrzna hartowana
      Typ nawiewnika: automatyczny

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyfpp_preselect_max_u41_apmx_fsc
    • Rodzina produktuRoof window
    • Grupa produktuTop hung and pivot windows
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2024-08-14
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyDrewno
    • Materiał dodatkowySzkło
    • Zaprojektowano wPolska
    • Wyprodukowano wPolska
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOkna - Okna dachowe
    • Klasyfikacja IFCOkno
    • UNSPSC nameRoofing accessories
    • UNSPSC code301516
    • Uniclass 2015 CodePr_30_59_72_77
    • Uniclass 2015 DescriptionSkylights
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleRoof Windows and Skylights
    • OmniClass Number23-17 17 00
    • OmniClass TitleSkylights
    • CSI UniFormat II CodeB3020
    • CSI UniFormat II TitleRoof Openings