Opublikuj swoje produkty
Okna dachowe uchylno-obrotowe FPP-V U5 preSelect | FAKRO
Okna dachowe uchylno-obrotowe FPP-V U5 preSelect | FAKRO
Okna dachowe uchylno-obrotowe FPP-V U5 preSelect | FAKRO
Okna dachowe uchylno-obrotowe FPP-V U5 preSelect | FAKRO
    FAKRO

    Okna dachowe uchylno-obrotowe FPP-V U5 preSelect | FAKRO

    Okno dachowe uchylno-obrotowe nowej generacji, drewniane, malowane lakierem bezbarwnym z automatycznym nawiewnikiem V40P. Okno posiada superenergooszczędny pakiet 3-szybowy U5.
    Opis
    • Współczynnik Uw: 0,97 W/m²K Współczynnik Ug: 0,5 W/m²K Współczynnik Rw: 33 dB Zestaw szybowy: 4HT-10-4H-10-4HT Zestaw szybowy wypełniony gazem: krypton Szyba zewnętrzna hartowana Typ nawiewnika: automatyczny V40P Wydajność nawiewnika: do 49 m³/h
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyfpp_preselect_u5
    • Rodzina produktuRoof window
    • Grupa produktuTop hung and pivot windows
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-07-21
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyDrewno
    • Materiał dodatkowySzkło
    • Zaprojektowano wPolska
    • Wyprodukowano wPolska
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOkna - Okna dachowe
    • Klasyfikacja IFCOkno
    • UNSPSC nameRoofing accessories
    • UNSPSC code301516
    • Uniclass 2015 CodePr_30_59_72_77
    • Uniclass 2015 DescriptionSkylights
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleRoof Windows and Skylights
    • OmniClass Number23-17 17 00
    • OmniClass TitleSkylights
    • CSI UniFormat II CodeB3020
    • CSI UniFormat II TitleRoof Openings