Opublikuj swoje produkty
Okno dachowe uchylno-obrotowe FPW-X MAX P50 AWMX FSC | FAKRO
Okno dachowe uchylno-obrotowe FPW-X MAX P50 AWMX FSC | FAKRO
Okno dachowe uchylno-obrotowe FPW-X MAX P50 AWMX FSC | FAKRO
Okno dachowe uchylno-obrotowe FPW-X MAX P50 AWMX FSC | FAKRO
    FAKRO

    Okno dachowe uchylno-obrotowe FPW-X MAX P50 AWMX FSC | FAKRO

    Okno uchylno-obrotowe FPW-X MAX P50 AWMX to rozwiązanie dla wymagających użytkowników, łączące wysoką izolacyjność cieplną, bezpieczeństwo, wygodę użytkowania oraz bardzo dobrą redukcję hałasu. Dzięki zastosowaniu pakietu szybowego P50 i technologii thermoPro, wspiera komfort cieplny przez cały rok. Wykonane z wysokiej jakości drewna sosnowego, impregnowanego próżniowo i lakierowanego białym akrylem, łączy elegancję z trwałością. Brak nawiewnika zwiększa szczelność i izolację akustyczną, zapewniając ciszę i wygodę użytkowania.
    Opis
    • Współczynnik Uw: 1,0 W/m²K
      Współczynnik Ug: 0,55 W/m²K
      Współczynnik Rw: 40 dB
      Zestaw szybowy: 4H–15–4T–15–33.2T
      Zestaw szybowy wypełniony gazem: argon
      Szyba zewnętrzna hartowana
      Typ nawiewnika: automatyczny

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyfpw_x_preselect_max_p50_awmx_fsc
    • Rodzina produktuRoof window
    • Grupa produktuTop hung and pivot windows
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2024-07-25
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyDrewno
    • Materiał dodatkowySzkło
    • Zaprojektowano wPolska
    • Wyprodukowano wPolska
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOkna - Okna dachowe
    • Klasyfikacja IFCOkno
    • UNSPSC nameRoofing accessories
    • UNSPSC code301516
    • Uniclass 2015 CodePr_30_59_72_77
    • Uniclass 2015 DescriptionSkylights
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleRoof Windows and Skylights
    • OmniClass Number23-17 17 00
    • OmniClass TitleSkylights
    • CSI UniFormat II CodeB3020
    • CSI UniFormat II TitleRoof Openings