Opublikuj swoje produkty
Brama garażowa STYLE+ (F,X) + Marantec 300 series | FAKRO
Brama garażowa STYLE+ (F,X) + Marantec 300 series | FAKRO
Brama garażowa STYLE+ (F,X) + Marantec 300 series | FAKRO
Brama garażowa STYLE+ (F,X) + Marantec 300 series | FAKRO
Brama garażowa STYLE+ (F,X) + Marantec 300 series | FAKRO
Brama garażowa STYLE+ (F,X) + Marantec 300 series | FAKRO
    FAKRO

    Brama garażowa STYLE+ (F,X) + Marantec 300 series | FAKRO

    STYLE+ to brama klasy Premium, która występuje tylko w wersji automatycznej. Posiada najwyższej jakości komponenty, które wpływają na zapewnienie najwyższego poziomu bezpieczeństwa użytkowego, estetykę wykonania oraz długoletnią trwałość. Dla ceniących dopracowane szczegóły, brama STYLE+ od wewnątrz pomieszczenia pomalowana jest na kolor biały, włącznie z osprzętem automatyki.

    BEZPIECZEŃSTWO

    - bezpieczny panel
    - osłony rolek w kolorze białym
    - osłony wału i sprężyn
    - zabezpieczenie na wypadek pęknięcia sprężyn
    - automatyka z czujnikami przeciążeniowymi oraz możliwością zamontowania fotokomórek

    TERMOIZOLACJA

    - panel 40 mm
    - uszczelki na całym obwodzie bramy

    ESTETYKA

    - wybrane kolory płaszcza dopasowane do wzornictwa INNOVIEW LINE
    - prowadnice, osprzęt i osłony sprężyn są ocynkowane i dodatkowo lakierowane na kolor biały
    - automatyka w kolorze białym, włącznie z szyną napędu


    KOMFORT UŻYTKOWANIA

    - rozpórka tylna
    - rolki podwójne
    - ciche zawiasy na rolki
    - zabezpieczenie prowadnic pionowych przed korozją


    TRWAŁOŚĆ

    - wytrzymałe sprężyny skrętne lub naciągowe

    SPRAWNY MONTAŻ

    - prosty i szybki montaż
    - wybrane elementy zmontowane fabrycznie
    - wkręty torx

    STEROWANIE

    - brama obsługiwana tylko w wersji automatycznej
    - możliwość zastosowania technologii Z-Wave lub Wi-Fi i rozwiązań FAKRO smartHome


    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnygarage_door_style_plus_f_x_marantec_300_series
    • Rodzina produktuGarage door
    • Grupa produktuStyle Plus
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-11-07
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Materiał dodatkowyGuma
    • Zaprojektowano wPolska
    • Wyprodukowano wPolska
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectDrzwi - Bramy garażowe
    • Klasyfikacja IFCDrzwi
    • Uniclass 2015 CodeEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriptionDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 11 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleAluminum Doors and Frames
    • OmniClass Number23-17 11 13 25 13
    • OmniClass TitleSectional Overhead Metal Doors