Opublikuj swoje produkty
Brama garażowa SUPREME F + Marantec seria 200 | FAKRO
Brama garażowa SUPREME F + Marantec seria 200 | FAKRO
Brama garażowa SUPREME F + Marantec seria 200 | FAKRO
    FAKRO

    Brama garażowa SUPREME F + Marantec seria 200 | FAKRO

    SUPREME to brama klasy Premium, która występuje tylko w wersji automatycznej. Posiada najwyższej jakości komponenty, które wpływają na zapewnienie najwyższego poziomu bezpieczeństwa użytkowego, estetykę wykonania oraz długoletnią trwałość. Dla ceniących dopracowane szczegóły, brama SUPREME od wewnątrz pomieszczenia pomalowana jest na kolor biały, włącznie z osprzętem automatyki.

    BEZPIECZEŃSTWO

    - bezpieczny panel
    - osłony rolek w kolorze białym
    - osłony wału i sprężyn
    - zabezpieczenie na wypadek pęknięcia sprężyn
    - automatyka z czujnikami przeciążeniowymi oraz możliwością zamontowania fotokomórek

    TERMOIZOLACJA

    - panel 60 mm
    - uszczelki na całym obwodzie bramy

    ESTETYKA

    - wybrane kolory płaszcza dopasowane do wzornictwa INNOVIEW LINE
    - prowadnice, osprzęt i osłony sprężyn są ocynkowane i dodatkowo lakierowane na kolor biały
    - automatyka w kolorze białym, włącznie z szyną napędu


    KOMFORT UŻYTKOWANIA

    - rozpórka tylna
    - rolki podwójne
    - ciche zawiasy na rolki
    - zabezpieczenie prowadnic pionowych przed korozją


    TRWAŁOŚĆ

    - wytrzymałe sprężyny skrętne

    SPRAWNY MONTAŻ

    - prosty i szybki montaż
    - wybrane elementy zmontowane fabrycznie
    - wkręty torx

    STEROWANIE

    - brama obsługiwana tylko w wersji automatycznej
    - możliwość zastosowania technologii Z-Wave lub Wi-Fi i rozwiązań FAKRO smartHome


    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnygarage_door_supreme_f_marantec_200_series
    • Rodzina produktuGarage door
    • Grupa produktuSupreme
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-03-30
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Materiał dodatkowyGuma
    • Zaprojektowano wPolska
    • Wyprodukowano wPolska
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectDrzwi - Bramy garażowe
    • Klasyfikacja IFCDrzwi
    • Uniclass 2015 CodeEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriptionDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 11 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleAluminum Doors and Frames
    • OmniClass Number23-17 11 13 25 13
    • OmniClass TitleSectional Overhead Metal Doors