Opublikuj swoje produkty
Rama montażowa XRD | FAKRO
FAKRO

Rama montażowa XRD | FAKRO

Rama XRD umożliwia podniesienie okna ponad stropodach o 15 cm oraz ułatwia jego montaż np. w dachach zielonych czy żwirowych. Profile ramy zostały wykonane w kolorze szarym. Wnętrze profilu ramy XRD wypełnione jest materiałem termoizolacyjnym z polistyrenu. Konstrukcja ramy XRD umożliwia nakładanie ram na siebie w celu uzyskania wyższej podstawy pod okno. Maksymalnie można nałożyć dwie ramy. Wydłużony element ramy tzw. „płetwa” pozwala połączyć podstawę z hydroizolacją dachu.
Opis
  • Charakterystyka:

    • rama XRD dedykowana jest do okien typu C, F, G,
    • rama XRD/W dedykowana jest głównie do okien DXW i DR_ lub zespoleń trzech ram, ale może być używana z każdym oknem,
    • rama XRD/A dedykowana jest do okien typu F i G,
    • ramy pozwalają na podniesienie okna, umożliwiając montaż np. na zielonym dachu; można połączyć maksymalnie dwie podstawy XRD,
    • szeroka oferta rozmiarów.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyinstallation_base_xrd
  • Rodzina produktuOther windows
  • Grupa produktuFlat roof windows accessories
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2023-02-15
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPVC
  • Materiał dodatkowyPolistyren (EPS)
  • Zaprojektowano wPolska
  • Wyprodukowano wPolska
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOkna - Okna dachowe