Opublikuj swoje produkty
Okno o podwyższonej osi obrotu FYP-V P2 proSky | FAKRO
Okno o podwyższonej osi obrotu FYP-V P2 proSky | FAKRO
Okno o podwyższonej osi obrotu FYP-V P2 proSky | FAKRO
    FAKRO

    Okno o podwyższonej osi obrotu FYP-V P2 proSky | FAKRO

    Okno dachowe obrotowe o podwyższonej osi obrotu, drewniane, białe z automatycznym nawiewnikiem V40P. Obsługiwane manualnie, klamką umieszczoną na dole skrzydła. Posiada pakiet 2-szybowy P2.
    Opis
    • Współczynnik Uw: 1,3 W/m²K

      Współczynnik Ug: 1,0 W/m²K

      Współczynnik Rw: 35 dB

      Zestaw szybowy: 4H-15-33.2

      Szyba zewnętrzna hartowana

      Typ nawiewnika: automatyczny V40P

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyraised_axis_fyp_v_p2
    • Rodzina produktuRoof window
    • Grupa produktuWindows with raised axis of rotation
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-10-12
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyDrewno
    • Materiał dodatkowySzkło
    • Zaprojektowano wPolska
    • Wyprodukowano wPolska
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOkna - Okna dachowe
    • Klasyfikacja IFCOkno
    • UNSPSC nameRoofing accessories
    • UNSPSC code301516
    • Uniclass 2015 CodePr_30_59_72_77
    • Uniclass 2015 DescriptionSkylights
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleRoof Windows and Skylights
    • OmniClass Number23-17 17 00
    • OmniClass TitleSkylights
    • CSI UniFormat II CodeB3020
    • CSI UniFormat II TitleRoof Openings

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Ameryka północna Afryka Ameryka Południowa Oceania